Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.
Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3027 € - 0,5935 € | 24000 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,4519 € | 1963 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,6568 € | 55000 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,4849 € | 200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1874 € | 15600 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,027 € - 0,1581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
Holzton
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,3156 € | 6344 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2223 € | 14398 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3945 € - 0,4892 € | 1442 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1627 € | 19200 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,4835 € | 1398 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1621 € | 5574 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3127 € | 3988 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1463 € - 0,1951 € | 12600 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 1,2835 € | 640 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,2344 € | 12500 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | 2192 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,4476 € - 1,1057 € | 3600 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1721 € | 198 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,4103 € | 1200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.