Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.
Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2971 € - 0,5825 € | 24037 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1115 € - 0,1478 € | 56 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4393 € - 1,0851 € | 3600 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,6446 € | 55186 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,2675 € - 0,3323 € | 4200 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,115 € - 0,2303 € | 50905 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3168 € - 0,3168 € | 2000 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1264 € - 0,1689 € | 198 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3041 € - 0,4027 € | 1200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,1447 € - 1,1447 € | 2198 Auf Lager |
PTFE
|
Grau
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,2717 € - 0,5322 € | 45375 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0916 € - 0,1833 € | 53300 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3928 € - 0,6091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE; Stahl
|
Grau
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7899 € - 0,7899 € | 2192 Auf Lager |
PTFE
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3872 € - 0,4801 € | 1842 Auf Lager |
PTFE
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5068 € - 1,2596 € | 644 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1436 € - 0,1914 € | 12600 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3534 € - 0,4435 € | 1963 Auf Lager |
PTFE
|
Grau
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3576 € - 0,4759 € | 200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.