Menü Suche

Gleiter - neigungsverstellbar

Auf Lager

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
3,7172 € - 3,7172 € 4197 Auf Lager
M10
15.0 mm
38.0 mm
2,985 € - 2,985 € 13200 Auf Lager
M8
25.0 mm
32.0 mm
  • von 2
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10186893

Preisbereich
3,7172 € - 3,7172 €

Lagerbestände
4197 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10186848

Preisbereich
2,985 € - 2,985 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen