These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3787 € - 0,6901 € | 15800 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,274 € - 2,5395 € | 84 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8221 € - 3,6587 € | 41 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,944 € - 1,9082 € | 475 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,7074 € - 3,4291 € | 562 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6772 € - 1,353 € | 2092 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4132 € - 0,6743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,1134 € | 300 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 3,0704 € | 110 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,5339 € - 7,1308 € | 670 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 6,6143 € | 80 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 1,3386 € | 296 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,3989 € | 1648 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6155 € - 1,231 € | 151 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5882 € | 15400 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3242 € | 100 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,4347 € - 0,7073 € | 2241 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,3673 € - 5,7965 € | 530 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 32 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3113 € - 0,5667 € | 6300 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.