Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,1119 € - 1,9656 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8859 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,3903 € - 4,2039 € 2680 Auf Lager
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
0,6427 € - 1,4175 € 4229 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,0474 € - 1,8365 € 1300 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € 6700 Auf Lager
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
1,0244 € - 1,8078 € 900 Auf Lager
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,3242 € - 0,5925 € 7116 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,5165 € - 0,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 6300 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6427 € - 1,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 32 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 2241 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 900 Auf Lager
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
2,726 € - 5,5382 € 240 Auf Lager
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,297 € - 5,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
2,1378 € - 5,2082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,7762 € - 1,2712 € 36 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
  • von 12
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8859 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 11.5 mm Schwarz

10179062

Preisbereich
4,2039 € - 1,3903 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050477

Preisbereich
1,4175 € - 0,6427 €

Lagerbestände
4229 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178973

Preisbereich
1,8365 € - 1,0474 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 8.1 mm 10.8 mm Schwarz

10049983

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.1 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.1 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178942

Preisbereich
1,8078 € - 1,0244 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049969

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 10.5 mm 15.0 mm Natur

10050033

Preisbereich
0,5925 € - 0,3242 €

Lagerbestände
7116 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Schwarz

10050262

Preisbereich
0,8422 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Natur

10050019

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.5 mm Natur

10050316

Preisbereich
1,0445 € - 0,6427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Schwarz

10050064

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050088

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
2241 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178959

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179123

Preisbereich
5,5382 € - 2,726 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 28.0 mm 33.0 mm Schwarz

10050552

Preisbereich
5,0648 € - 1,297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    28.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    33.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm Natur

10050583

Preisbereich
5,2082 € - 2,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    38.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natur

10322994

Preisbereich
1,2712 € - 0,7762 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager