Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,406 € - 0,7417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,4505 € - 0,7317 € 16000 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
1,3903 € - 4,2039 € 2680 Auf Lager
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
4,8495 € - 6,8582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,0244 € - 1,8078 € 900 Auf Lager
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
1,0474 € - 1,8365 € 1300 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4,62 € - 6,5426 € 470 Auf Lager
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
9,7995 € - 12,1813 € 50 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 3302 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 2829 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8859 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
0,2166 € - 0,3945 € 13140 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3242 € - 0,5925 € 10982 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,5165 € - 0,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € 100 Auf Lager
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,2439 € - 0,4447 € 10300 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,5753 € - 1,2712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
0,1922 € - 0,3486 € 1075 Auf Lager
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natur

10116371

Preisbereich
0,7417 € - 0,406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natur

10116418

Preisbereich
0,7317 € - 0,4505 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 11.5 mm Schwarz

10179062

Preisbereich
4,2039 € - 1,3903 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 37.0 mm Schwarz

10179147

Preisbereich
6,8582 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178942

Preisbereich
1,8078 € - 1,0244 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178973

Preisbereich
1,8365 € - 1,0474 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 35.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179185

Preisbereich
6,5426 € - 4,62 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    39.0 mm
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm Schwarz

10179222

Preisbereich
12,1813 € - 9,7995 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    45.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    50.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Natur

10050057

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
3302 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Natur

10050071

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
2829 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8859 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 5.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049631

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
13140 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 10.5 mm 15.0 mm Schwarz

10050040

Preisbereich
0,5925 € - 0,3242 €

Lagerbestände
10982 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Natur

10050255

Preisbereich
0,8422 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 8.1 mm 10.8 mm Natur

10049976

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.1 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.1 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 7.0 mm Natur

10049952

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Natur

10050279

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 3.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049457

Preisbereich
0,3486 € - 0,1922 €

Lagerbestände
1075 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    3.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    5.0 mm