Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,406 € - 0,7417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4505 € - 0,7317 € | 16000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3903 € - 4,2039 € | 2680 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,8495 € - 6,8582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1119 € - 1,9656 € | 4000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,0244 € - 1,8078 € | 900 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0474 € - 1,8365 € | 1300 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4,62 € - 6,5426 € | 470 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,7995 € - 12,1813 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 3302 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4347 € - 0,7073 € | 2829 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1349 € - 1,9943 € | 8859 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3816 € - 0,8465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 13140 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3242 € - 0,5925 € | 10982 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,5165 € - 0,8422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3242 € | 100 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | 10300 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5753 € - 1,2712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,3486 € | 1075 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.