Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,406 € - 0,7417 € 21200 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,274 € - 2,5395 € 84 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
1,8221 € - 3,6587 € 41 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 300 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
1,3616 € - 2,726 € 1607 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,7074 € - 3,4291 € 562 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 2092 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,6155 € - 1,231 € 151 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 100 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6829 € - 1,3687 € 200 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,5352 € - 3,0704 € 110 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
4,2326 € - 6,6143 € 80 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,3787 € - 0,6901 € 15800 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,6227 € - 1,2454 € 1975 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7302 € - 1,4634 € 82 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,3228 € - 0,5882 € 15400 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4505 € - 0,7317 € 16000 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,4132 € - 0,6743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4505 € - 0,7317 € 11900 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,6427 € - 1,4175 € 4229 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Schwarz

10116388

Preisbereich
0,7417 € - 0,406 €

Lagerbestände
21200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Schwarz

10323427

Preisbereich
2,5395 € - 1,274 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323496

Preisbereich
3,6587 € - 1,8221 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323489

Preisbereich
3,1134 € - 1,5495 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323434

Preisbereich
2,726 € - 1,3616 €

Lagerbestände
1607 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323502

Preisbereich
3,4291 € - 1,7074 €

Lagerbestände
562 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323359

Preisbereich
1,353 € - 0,6772 €

Lagerbestände
2092 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323274

Preisbereich
1,231 € - 0,6155 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Schwarz

10323298

Preisbereich
1,3214 € - 0,6614 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323373

Preisbereich
1,3687 € - 0,6829 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323458

Preisbereich
3,0704 € - 1,5352 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Schwarz

10323533

Preisbereich
6,6143 € - 4,2326 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116364

Preisbereich
0,6901 € - 0,3787 €

Lagerbestände
15800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323304

Preisbereich
1,2454 € - 0,6227 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Schwarz

10323380

Preisbereich
1,4634 € - 0,7302 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natur

10116319

Preisbereich
0,5882 € - 0,3228 €

Lagerbestände
15400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natur

10116418

Preisbereich
0,7317 € - 0,4505 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natur

10116395

Preisbereich
0,6743 € - 0,4132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116425

Preisbereich
0,7317 € - 0,4505 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050477

Preisbereich
1,4175 € - 0,6427 €

Lagerbestände
4229 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm