Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,2393 € - 0,4365 € 800 Auf Lager
11.0 mm
16.0 mm
Ja
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,2393 € - 0,4365 € 2700 Auf Lager
11.0 mm
16.0 mm
Ja
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,649 € - 1,0222 € 1900 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,1999 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
12.0 mm
Ja
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,4632 € - 0,7533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4012 € - 0,6603 € 1857 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
2,0698 € - 3,4074 € 50 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,6167 € - 1,0095 € 197 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,711 € - 1,1658 € 150 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,4463 € - 0,7293 € 92 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7758 € - 1,27 € 131 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,9842 € - 1,6051 € 244 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
0,497 € - 0,8124 € 250 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7265 € - 1,1897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,7265 € - 1,1897 € 1784 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,3801 € - 0,6237 € 637 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,4745 € - 0,7758 € 146 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,9039 € - 1,4784 € 66 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
1,4221 € - 2,3232 € 39 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
0,6646 € - 1,3277 € 292 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Schwarz

10049907

Preisbereich
0,4365 € - 0,2393 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049969

Preisbereich
0,4365 € - 0,2393 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178881

Preisbereich
1,0222 € - 0,649 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Natur

10049730

Preisbereich
0,3238 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natur

10322857

Preisbereich
0,7533 € - 0,4632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natur

10322802

Preisbereich
0,6603 € - 0,4012 €

Lagerbestände
1857 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natur

10323106

Preisbereich
3,4074 € - 2,0698 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natur

10322888

Preisbereich
1,0095 € - 0,6167 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natur

10322949

Preisbereich
1,1658 € - 0,711 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Natur

10322833

Preisbereich
0,7293 € - 0,4463 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natur

10322963

Preisbereich
1,27 € - 0,7758 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natur

10323021

Preisbereich
1,6051 € - 0,9842 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natur

10322871

Preisbereich
0,8124 € - 0,497 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Natur

10322918

Preisbereich
1,1897 € - 0,7265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natur

10322932

Preisbereich
1,1897 € - 0,7265 €

Lagerbestände
1784 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Natur

10322796

Preisbereich
0,6237 € - 0,3801 €

Lagerbestände
637 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natur

10322864

Preisbereich
0,7758 € - 0,4745 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natur

10323014

Preisbereich
1,4784 € - 0,9039 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natur

10323045

Preisbereich
2,3232 € - 1,4221 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323359

Preisbereich
1,3277 € - 0,6646 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager