These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6227 € - 1,2454 € | 1975 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7302 € - 1,4634 € | 82 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8078 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,5339 € - 7,1308 € | 670 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,7417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,6241 € | 195 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,7905 € | 146 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 1,188 € | 150 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0029 € - 1,6356 € | 244 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,1091 € - 3,4721 € | 50 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3701 € - 0,7374 € | 5462 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,5997 € - 1,1994 € | 1698 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4304 € - 0,8608 € | 298 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4476 € - 0,891 € | 2566 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7073 € - 1,4161 € | 858 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 2,9987 € | 129 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,7734 € - 5,9256 € | 60 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7074 € - 3,4291 € | 562 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,6901 € | 2700 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,35 € - 0,6384 € | 9600 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.