Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,3787 € - 0,6901 € 15800 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,274 € - 2,5395 € 84 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
1,8221 € - 3,6587 € 41 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,944 € - 1,9082 € 475 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
21.5 mm
20.0 mm
1,7074 € - 3,4291 € 562 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 2092 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,4132 € - 0,6743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 300 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
1,5352 € - 3,0704 € 110 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
4,5339 € - 7,1308 € 670 Auf Lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
4,2326 € - 6,6143 € 80 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,6671 € - 1,3386 € 296 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,7001 € - 1,3989 € 1648 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,6155 € - 1,231 € 151 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,3228 € - 0,5882 € 15400 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € 100 Auf Lager
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,4347 € - 0,7073 € 2241 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,3673 € - 5,7965 € 530 Auf Lager
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 32 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 6300 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116364

Preisbereich
0,6901 € - 0,3787 €

Lagerbestände
15800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Schwarz

10323427

Preisbereich
2,5395 € - 1,274 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323496

Preisbereich
3,6587 € - 1,8221 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323410

Preisbereich
1,9082 € - 0,944 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323502

Preisbereich
3,4291 € - 1,7074 €

Lagerbestände
562 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323359

Preisbereich
1,353 € - 0,6772 €

Lagerbestände
2092 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natur

10116395

Preisbereich
0,6743 € - 0,4132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323489

Preisbereich
3,1134 € - 1,5495 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323458

Preisbereich
3,0704 € - 1,5352 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Schwarz

10323540

Preisbereich
7,1308 € - 4,5339 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Schwarz

10323533

Preisbereich
6,6143 € - 4,2326 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323335

Preisbereich
1,3386 € - 0,6671 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Schwarz

10323342

Preisbereich
1,3989 € - 0,7001 €

Lagerbestände
1648 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323274

Preisbereich
1,231 € - 0,6155 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natur

10116319

Preisbereich
0,5882 € - 0,3228 €

Lagerbestände
15400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.1 mm 10.8 mm Natur

10049976

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.1 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.1 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050088

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
2241 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179109

Preisbereich
5,7965 € - 2,3673 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Schwarz

10050064

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Natur

10050019

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm