Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,0912 € - 1,929 € 2300 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,5068 € - 0,8265 € 451 Auf Lager
18.0 mm
28.0 mm
Ja
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
1,1785 € - 1,9149 € 1668 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,0053 € - 1,7741 € 1100 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 641 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 750 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6702 € - 1,056 € 5500 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6026 € - 1,3249 € 394 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
1,1362 € - 2,0134 € 1099 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,6026 € - 1,3249 € 57 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,3745 € - 0,8307 € 5661 Auf Lager
22.1 mm
30.0 mm
Ja
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
0,3083 € - 0,7547 € 384 Auf Lager
20.0 mm
23.5 mm
Ja
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
0,3055 € - 0,5561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
18.0 mm
Ja
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € 133 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,6758 € - 1,1081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,742 € - 1,2123 € 200 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,5206 € - 2,4922 € 80 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
6,6459 € - 8,5467 € 358 Auf Lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3998 € - 0,7997 € 93 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7321 € - 1,201 € 248 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Schwarz

10178966

Preisbereich
1,929 € - 1,0912 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Natur

10050255

Preisbereich
0,8265 € - 0,5068 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Flanschstärke
    3.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179031

Preisbereich
1,9149 € - 1,1785 €

Lagerbestände
1668 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178942

Preisbereich
1,7741 € - 1,0053 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050088

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
641 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178959

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

10178904

Preisbereich
1,056 € - 0,6702 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Natur

10050446

Preisbereich
1,3249 € - 0,6026 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179048

Preisbereich
2,0134 € - 1,1362 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050453

Preisbereich
1,3249 € - 0,6026 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Schwarz

10050408

Preisbereich
0,8307 € - 0,3745 €

Lagerbestände
5661 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Schaftlänge
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Schwarz

10050385

Preisbereich
0,7547 € - 0,3083 €

Lagerbestände
384 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Flanschstärke
    1.4 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Schwarz

10050125

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Schwarz

10050064

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
133 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natur

10322895

Preisbereich
1,1081 € - 0,6758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natur

10322970

Preisbereich
1,2123 € - 0,742 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natur

10323052

Preisbereich
2,4922 € - 1,5206 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natur

10323137

Preisbereich
8,5467 € - 6,6459 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Schaftlänge
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10323212

Preisbereich
0,7997 € - 0,3998 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natur

10322956

Preisbereich
1,201 € - 0,7321 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager