Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Geflanscht | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9424 € - 6,0826 € | 1654 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Ja
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
0,6955 € - 1,3657 € | 4 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2041 € - 0,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4925 € - 4,5056 € | 780 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2407 € - 0,4393 € | 5700 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9008 € - 5,7166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,5338 € - 6,4206 € | 250 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,2939 € - 7,8145 € | 240 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,5519 € - 0,8955 € | 11303 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,6955 € - 1,3657 € | 22 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
6,2939 € - 7,8145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.677 in
68.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
1,1714 € - 4,5479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,1633 € - 0,2985 € | 2632 Auf Lager |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1844 € - 0,3379 € | 24000 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Ja
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
2,6752 € - 5,4772 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2886 € - 0,5266 € | 2040 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1999 € - 0,3238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5209 € - 0,8434 € | 9158 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2393 € - 0,4365 € | 3200 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2393 € - 0,4365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.