Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,6547 € - 1,3136 € 246 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,649 € - 1,2968 € 100 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
6,1108 € - 7,5752 € 40 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,5646 € - 1,2475 € 6 Auf Lager
20.1 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,5646 € - 1,2475 € 1006 Auf Lager
20.1 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,4928 € - 0,7983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
21.0 mm
Ja
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6308 € - 1,025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
28.0 mm
Ja
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.0 mm
Ja
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,5941 € - 0,9673 € 445 Auf Lager
20.0 mm
28.0 mm
Ja
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
0,3055 € - 0,5561 € 7300 Auf Lager
13.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 1528 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € 1804 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
1,1024 € - 1,943 € 50 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
2,6752 € - 5,4772 € 20 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
6,1108 € - 7,5752 € 879 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,221 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,221 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
12.0 mm
Ja
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,5907 € - 5,3223 € 320 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
5,0125 € - 7,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
67.0 mm
Ja
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
0,6308 € - 1,3911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • von 12
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323335

Preisbereich
1,3136 € - 0,6547 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Schwarz

10323298

Preisbereich
1,2968 € - 0,649 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Schwarz

10179208

Preisbereich
7,5752 € - 6,1108 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natur

10050279

Preisbereich
1,2475 € - 0,5646 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Schwarz

10050286

Preisbereich
1,2475 € - 0,5646 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natur

10050095

Preisbereich
0,7983 € - 0,4928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Schwarz

10050323

Preisbereich
1,025 € - 0,6308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.5 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Schwarz

10049921

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Natur

10050293

Preisbereich
0,9673 € - 0,5941 €

Lagerbestände
445 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    19.5 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natur

10050019

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Natur

10050071

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
1528 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natur

10050057

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
1804 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179000

Preisbereich
1,943 € - 1,1024 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179154

Preisbereich
5,4772 € - 2,6752 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Schwarz

10179192

Preisbereich
7,5752 € - 6,1108 €

Lagerbestände
879 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Natur

10049778

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Natur

10049693

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Schwarz

10179116

Preisbereich
5,3223 € - 2,5907 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natur

10050620

Preisbereich
7,0964 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Schaftlänge
    46.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    3.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050477

Preisbereich
1,3911 € - 0,6308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager