Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,3717 € - 0,6772 € 15848 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3717 € - 0,6772 € 22098 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4,4493 € - 6,9979 € 750 Auf Lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,3984 € - 0,7279 € 21243 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6955 € - 1,3657 € 4 Auf Lager
26.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
4,2522 € - 6,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,4928 € - 0,7983 € 2200 Auf Lager
16.0 mm
21.0 mm
Ja
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7237 € - 1,4221 € 1298 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1633 € - 0,2985 € 2632 Auf Lager
7.3 mm
15.0 mm
Ja
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,4125 € - 0,6674 € 2715 Auf Lager
16.0 mm
21.0 mm
Ja
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,649 € - 1,0222 € 1900 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,5646 € - 1,2475 € 6 Auf Lager
20.1 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,4449 € - 0,7209 € 67424 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,4125 € - 0,6674 € 1446 Auf Lager
16.0 mm
21.0 mm
Ja
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,5392 € - 0,8772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3182 € - 0,5815 € 215 Auf Lager
13.0 mm
21.0 mm
Ja
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € 7300 Auf Lager
13.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
21.0 mm
Ja
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,0979 € - 5,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
45.0 mm
Ja
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,6955 € - 1,3657 € 22 Auf Lager
26.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116364

Preisbereich
0,6772 € - 0,3717 €

Lagerbestände
15848 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natur

10116357

Preisbereich
0,6772 € - 0,3717 €

Lagerbestände
22098 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Schwarz

10323540

Preisbereich
6,9979 € - 4,4493 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Schwarz

10116388

Preisbereich
0,7279 € - 0,3984 €

Lagerbestände
21243 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050491

Preisbereich
1,3657 € - 0,6955 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    26.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179161

Preisbereich
6,5755 € - 4,2522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050101

Preisbereich
0,7983 € - 0,4928 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178928

Preisbereich
1,4221 € - 0,7237 €

Lagerbestände
1298 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Schwarz

10049655

Preisbereich
0,2985 € - 0,1633 €

Lagerbestände
2632 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Schaftlänge
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natur

10050224

Preisbereich
0,6674 € - 0,4125 €

Lagerbestände
2715 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178881

Preisbereich
1,0222 € - 0,649 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natur

10050279

Preisbereich
1,2475 € - 0,5646 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Natur

10050187

Preisbereich
0,7209 € - 0,4449 €

Lagerbestände
67424 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050231

Preisbereich
0,6674 € - 0,4125 €

Lagerbestände
1446 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Schwarz

10178836

Preisbereich
0,8772 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Natur

10050033

Preisbereich
0,5815 € - 0,3182 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Schaftlänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    3.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natur

10050019

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Natur

10050132

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    3.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natur

10050583

Preisbereich
5,1111 € - 2,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Schaftlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Flanschstärke
    3.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Natur

10050484

Preisbereich
1,3657 € - 0,6955 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    26.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager