These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Geflanscht | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6265 € - 1,3854 € | 103 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
3,9424 € - 6,0826 € | 1654 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Ja
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1,1024 € - 1,943 € | 50 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6828 € - 1,0785 € | 11800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
5,0125 € - 7,0964 € | 168 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
0,5941 € - 0,9673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,0912 € - 1,929 € | 3250 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4925 € - 4,5056 € | 780 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1137 € - 1,9571 € | 12259 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,6752 € - 5,435 € | 220 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3717 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,2728 € - 4,9703 € | 785 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,3717 € - 0,6054 € | 13250 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,0979 € - 5,1111 € | 14 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1672 € - 2,0557 € | 800 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1714 € - 4,5479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,3643 € - 4,1255 € | 3410 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6265 € - 1,3854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
3,9424 € - 6,0826 € | 470 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Ja
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
0,221 € - 0,4027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.