Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,3745 € - 0,8307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
30.0 mm
Ja
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
0,6828 € - 1,0785 € 3452 Auf Lager
22.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
1,1714 € - 4,5479 € 6 Auf Lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
0,4266 € - 0,6941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,1714 € - 4,5479 € 2730 Auf Lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
0,6308 € - 1,3911 € 858 Auf Lager
25.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6,2939 € - 7,8145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
0,2407 € - 0,4393 € 5719 Auf Lager
7.8 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
0,2126 € - 0,3872 € 340 Auf Lager
8.0 mm
11.0 mm
Ja
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,7318 € - 2,8301 € 28 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.0 mm
Ja
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2126 € - 0,3872 € 8446 Auf Lager
8.0 mm
11.0 mm
Ja
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,3323 € - 0,6646 € 700 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,5209 € - 0,8434 € 9158 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,2393 € - 0,4365 € 3200 Auf Lager
11.0 mm
16.0 mm
Ja
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1929 € - 0,3506 € 43 Auf Lager
9.0 mm
14.7 mm
Ja
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
2,4077 € - 3,9284 € 98 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,4012 € - 0,6603 € 1857 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,7842 € - 1,2841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8307 € - 0,3745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Schaftlänge
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050347

Preisbereich
1,0785 € - 0,6828 €

Lagerbestände
3452 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Schaftlänge
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Schwarz

10050514

Preisbereich
4,5479 € - 1,1714 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Schaftlänge
    27.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Natur

10050200

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Natur

10050507

Preisbereich
4,5479 € - 1,1714 €

Lagerbestände
2730 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Schaftlänge
    27.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Natur

10050460

Preisbereich
1,3911 € - 0,6308 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Schwarz

10050651

Preisbereich
7,8145 € - 6,2939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    68.0 mm
  • Schaftlänge
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    4.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Schwarz

10049723

Preisbereich
0,4393 € - 0,2407 €

Lagerbestände
5719 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Natur

10049754

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049631

Preisbereich
0,3872 € - 0,2126 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Natur

10323076

Preisbereich
2,8301 € - 1,7318 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natur

10049914

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Natur

10049624

Preisbereich
0,3872 € - 0,2126 €

Lagerbestände
8446 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Schwarz

10323151

Preisbereich
0,6646 € - 0,3323 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Schwarz

10178812

Preisbereich
0,8434 € - 0,5209 €

Lagerbestände
9158 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Natur

10049952

Preisbereich
0,4365 € - 0,2393 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Schwarz

10049846

Preisbereich
0,3506 € - 0,1929 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    2.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.3 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natur

10323090

Preisbereich
3,9284 € - 2,4077 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natur

10322802

Preisbereich
0,6603 € - 0,4012 €

Lagerbestände
1857 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natur

10322987

Preisbereich
1,2841 € - 0,7842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager