Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,5787 € - 1,277 € 4274 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
2,1824 € - 5,2941 € 260 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2109 € - 1,9571 € 451 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
6,2939 € - 7,8145 € 240 Auf Lager
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
2,3232 € - 5,6884 € 570 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,221 € - 0,4027 € 17300 Auf Lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,9008 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
42.0 mm
Ja
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
1,1714 € - 4,5479 € 500 Auf Lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
1,9008 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
42.0 mm
Ja
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
0,1999 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
12.0 mm
Ja
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,1633 € - 0,2985 € 14256 Auf Lager
7.3 mm
15.0 mm
Ja
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,1886 € - 0,3421 € 3550 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
Ja
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,4928 € - 0,7983 € 7881 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4463 € - 0,7293 € 92 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
3,9424 € - 6,0826 € 90 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,7265 € - 1,1897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,7617 € - 1,2475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,5829 € - 0,949 € 10449 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,5956 € - 0,9391 € 7536 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
4,7591 € - 6,7303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Natur

10050422

Preisbereich
1,277 € - 0,5787 €

Lagerbestände
4274 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179093

Preisbereich
5,2941 € - 2,1824 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179055

Preisbereich
1,9571 € - 1,2109 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Natur

10050644

Preisbereich
7,8145 € - 6,2939 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    68.0 mm
  • Schaftlänge
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    4.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179109

Preisbereich
5,6884 € - 2,3232 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Schwarz

10049709

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Schwarz

10050576

Preisbereich
5,7166 € - 1,9008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Schaftlänge
    32.5 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Natur

10050521

Preisbereich
4,5479 € - 1,1714 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Schaftlänge
    27.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Natur

10050569

Preisbereich
5,7166 € - 1,9008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Schaftlänge
    32.5 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Natur

10049730

Preisbereich
0,3238 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Natur

10049648

Preisbereich
0,2985 € - 0,1633 €

Lagerbestände
14256 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Schaftlänge
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Natur

10049440

Preisbereich
0,3421 € - 0,1886 €

Lagerbestände
3550 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Schaftlänge
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Flanschstärke
    2.2 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049945

Preisbereich
0,7983 € - 0,4928 €

Lagerbestände
7881 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Natur

10322833

Preisbereich
0,7293 € - 0,4463 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179178

Preisbereich
6,0826 € - 3,9424 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Natur

10322918

Preisbereich
1,1897 € - 0,7265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natur

10322994

Preisbereich
1,2475 € - 0,7617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Schwarz

10178850

Preisbereich
0,949 € - 0,5829 €

Lagerbestände
10449 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Schwarz

10178867

Preisbereich
0,9391 € - 0,5956 €

Lagerbestände
7536 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Schwarz

10179147

Preisbereich
6,7303 € - 4,7591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager