Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Zungenlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
20121860 4,4454 € - 6,915 € 1 Auf Lager
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
6,5782 € - 9,2095 € 56 Auf Lager
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
4,4333 € - 4,9259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
8,1221 € - 8,1221 € 14 Auf Lager
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
6,9006 € - 10,8405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,3229 € - 9,8301 € 229 Auf Lager
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
20052218 6,3228 € - 9,83 € 25 Auf Lager
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
6,9488 € - 10,8092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
6,4628 € - 9,048 € 4 Auf Lager
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
4,9331 € - 5,4812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,8442 € - 10,7672 € 2 Auf Lager
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
4,4641 € - 6,9442 € 20 Auf Lager
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
4,9328 € - 5,4809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,3646 € - 7,9046 € 20 Auf Lager
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Verschiedenschließend
6,4696 € - 10,0159 € 23 Auf Lager
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
6,3228 € - 9,83 € 51 Auf Lager
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
6,3229 € - 9,8301 € 24 Auf Lager
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinklegierung
Euroschlüssel (5333)
  • von 2
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20121860

Preisbereich
6,915 € - 4,4454 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20121877

Preisbereich
9,2095 € - 6,5782 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak

20062019

Preisbereich
4,9259 € - 4,4333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20062231

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061982

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20062132

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20062101

Preisbereich
10,8405 € - 6,9006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062026

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20052195

Preisbereich
9,8301 € - 6,3229 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20052218

Preisbereich
9,83 € - 6,3228 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 11.0 mm 80.0 mm Zinklegierung Chrom

20048013

Preisbereich
10,8092 € - 6,9488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Greifweite
    11.0 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    31.5 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20062217

Preisbereich
9,048 € - 6,4628 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Preisbereich
5,4812 € - 4,9331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

20062194

Preisbereich
10,7672 € - 6,8442 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20062200

Preisbereich
6,9442 € - 4,4641 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061968

Preisbereich
5,4809 € - 4,9328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20062187

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20052232

Preisbereich
10,0159 € - 6,4696 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20052225

Preisbereich
9,83 € - 6,3228 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

20052201

Preisbereich
9,8301 € - 6,3229 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm