Buchsen aus Naturkautschuk und Stahl. Diese Buchsen sind in drei Typen und einer Auswahl an Größen erhältlich, passend für Ihre Zwecke.
Seriennummer: SR6485
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,8485 € - 34,4375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,1102 € - 26,5616 € | 231 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6467 € - 8,3663 € | 52 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,0149 € - 14,461 € | 35 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,1689 € - 26,4446 € | 14 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0954 € - 13,3727 € | 7 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,8581 € - 17,8581 € | 55 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,5158 € - 92,7455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,1689 € - 26,2398 € | 20 Auf Lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,8903 € - 19,6872 € | 195 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 46,0802 € - 66,2368 € | 13 Auf Lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,1351 € - 19,1314 € | 100 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 41,2326 € - 106,2172 € | 31 Auf Lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,4504 € - 19,7526 € | 40 Auf Lager |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0645 € - 8,6003 € | 40 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.