Gummipuffer aus verzinktem Stahl und Gummi, erhältlich in verschiedenen konischen Ausführungen und einer breiten Palette von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR6486
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe | Durchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3839 € - 8,5028 € | 43 Auf Lager |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 2,8023 € - 3,5542 € | 63 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5911 € - 7,4502 € | 904 Auf Lager |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0169 € - 6,6847 € | 42 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8297 € - 3,5679 € | 367 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,1817 € - 44,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 9,7331 € - 12,3442 € | 26 Auf Lager |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,9332 € - 23,9912 € | 17 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10305775 | 5,5911 € - 7,0811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 24,9754 € - 31,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,9903 € - 39,2608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,9332 € - 23,9912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.