Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0558 € - 0,069 € | 1000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0564 € - 0,0696 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0511 € - 0,0631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0631 € - 0,0779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0541 € - 0,0667 € | 6000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0487 € - 0,0601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1184 € - 0,1462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0551 € - 0,068 € | 65 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0659 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0602 € - 0,0903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0819 € - 0,1227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0579 € - 0,0714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0588 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0541 € - 0,0667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0485 € - 0,0598 € | 893 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,046 € - 0,0569 € | 768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.