Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1315 € - 0,1623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | 1480 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1654 € | 255 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1826 € | 897 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1643 € - 0,2028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,115 € - 0,142 € | 1000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.