Menü Suche

Hebelspannverschlüsse

Auf Lager

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
2,235 € - 4,6936 € 20 Auf Lager
30.5 mm
Stahl
15.5 mm
Stahl
6.5 mm
12,0091 € - 22,9895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Edelstahl
32.0 mm
Edelstahl 304
2,5252 € - 5,3933 € 41 Auf Lager
80.0 mm
Baustahl
32.0 mm
Baustahl
4,4047 € - 9,25 € 500 Auf Lager
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Stahl
15.5 mm
8,1541 € - 9,051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.5 mm
Edelstahl 304
22.5 mm
Edelstahl 304
15.5 mm
10,2444 € - 21,5131 € 646 Auf Lager
88.0 mm
Edelstahl 304
20.0 mm
Edelstahl 304
14.0 mm
2,2526 € - 5,1221 € 825 Auf Lager
47.0 mm
Stahl
36.0 mm
Stahl
14.0 mm
3,013 € - 6,3274 € 1480 Auf Lager
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Stahl
14.0 mm
10,7178 € - 22,5074 € 2879 Auf Lager
80.5 mm
Edelstahl 304
22.5 mm
Edelstahl 304
15.0 mm
37,2039 € - 78,1282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.6 mm
Stahl
22.6 mm
16.0 mm
Hebelspannverschluss 30.5 mm 15.5 mm Stahl

10352557

Preisbereich
4,6936 € - 2,235 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Spannverschluss
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Hebelspannverschluss 80.0 mm 32.0 mm Edelstahl

10272466

Preisbereich
22,9895 € - 12,0091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Schnapper
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
Hebelspannverschluss 80.0 mm 32.0 mm Baustahl

10272459

Preisbereich
5,3933 € - 2,5252 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Typ
    Schnapper
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
Hebelspannverschluss 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Preisbereich
9,25 € - 4,4047 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    6
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    80.5 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
Hebelspannverschluss 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Edelstahl 304

10552407

Preisbereich
9,051 € - 8,1541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    6
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    80.5 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
Hebelspannverschluss 88.0 mm 20.0 mm Edelstahl 304

10283356

Preisbereich
21,5131 € - 10,2444 €

Lagerbestände
646 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    8
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    88.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Hebelspannverschluss 47.0 mm 36.0 mm Stahl

10283882

Preisbereich
5,1221 € - 2,2526 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Hebelspannverschluss 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Preisbereich
6,3274 € - 3,013 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    8
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    88.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Hebelspannverschluss 80.5 mm 22.5 mm Edelstahl 304

10283783

Preisbereich
22,5074 € - 10,7178 €

Lagerbestände
2879 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    2
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.5 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
Hebelspannverschluss 82.6 mm 22.6 mm Stahl

10404263

Preisbereich
78,1282 € - 37,2039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.6 mm
  • Gesamtbreite
    22.6 mm