Menü Suche

High Tack Doppelseitiges Klebeband

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
10393932 21,8836 € - 24,3151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50 m
Acryl
24.0 mm
49,3644 € - 54,8493 € 13 Auf Lager
50 m
Acryl
48.0 mm
11,1815 € - 12,4239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50 m
Acryl
12.0 mm
17,6139 € - 19,571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50 m
Acryl
18.0 mm
Transferklebeband 24.0 mm (W) 50 m (L) Acryl

10393932

Preisbereich
24,3151 € - 21,8836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Rollendurchmesser
    150.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Transferklebeband 48.0 mm (W) 50 m (L) Acryl

10393949

Preisbereich
54,8493 € - 49,3644 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    63.3875 EUR
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Transferklebeband 12.0 mm (W) 50 m (L) Acryl

10393918

Preisbereich
12,4239 € - 11,1815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3919108025
Transferklebeband 18.0 mm (W) 50 m (L) Acryl

10393925

Preisbereich
19,571 € - 17,6139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Gesamtlänge
    50 m
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    22.6176 EUR
  • Zolltarifnummer
    3919108025