Menü Suche

Kappen mit Flansch

Auf Lager

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d1 h1 H Kaufen
0,2435 € - 0,5056 € 6039 Auf Lager
40.4 mm
Natur
32.6 mm
17.5 mm
0,4125 € - 0,4125 € 838 Auf Lager
54.9 mm
Natur
48.1 mm
24.6 mm
0,152 € - 0,3163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
Natur
19.7 mm
14.1 mm
0,1774 € - 0,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.3 mm
Natur
26.5 mm
19.1 mm
0,2295 € - 0,2295 € 24205 Auf Lager
39.6 mm
Natur
33.3 mm
23.6 mm
0,1065 € - 0,2226 € 69310 Auf Lager
16.8 mm
Natur
10.1 mm
9.7 mm
0,1098 € - 0,2276 € 173430 Auf Lager
13.5 mm
Natur
9.8 mm
16.9 mm
0,3787 € - 0,3787 € 18778 Auf Lager
49.3 mm
Natur
42.0 mm
24.6 mm
0,1957 € - 0,405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
Natur
21.7 mm
14.1 mm
0,4266 € - 0,4491 € 5994 Auf Lager
66.6 mm
Natur
60.2 mm
26.2 mm
0,1334 € - 0,2764 € 19500 Auf Lager
21.5 mm
Natur
13.7 mm
12.0 mm
0,1306 € - 0,2705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Natur
11.8 mm
12.0 mm
0,1367 € - 0,2832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
Natur
15.7 mm
12.0 mm
0,1171 € - 0,243 € 54513 Auf Lager
20.6 mm
Natur
13.5 mm
13.5 mm
0,1227 € - 0,2545 € 21997 Auf Lager
23.9 mm
Natur
17.0 mm
13.5 mm
0,1577 € - 0,3282 € 40925 Auf Lager
27.7 mm
Natur
21.2 mm
18.3 mm
0,1436 € - 0,2986 € 6300 Auf Lager
25.5 mm
Natur
17.7 mm
12.0 mm
0,3646 € - 0,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Natur
37.6 mm
19.0 mm
0,0673 € - 0,1047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Gelb
16.0 mm
15.0 mm
0,0697 € - 0,1084 € 99 Auf Lager
21.8 mm
Gelb
18.0 mm
15.0 mm
  • von 3
Flanschkappe 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natur

10154120

Preisbereich
0,5056 € - 0,2435 €

Lagerbestände
6039 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natur

10154212

Preisbereich
0,4125 € - 0,4125 €

Lagerbestände
838 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

10154106

Preisbereich
0,3163 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natur

10154182

Preisbereich
0,3666 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natur

10154199

Preisbereich
0,2295 € - 0,2295 €

Lagerbestände
24205 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natur

10154144

Preisbereich
0,2226 € - 0,1065 €

Lagerbestände
69310 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natur

10154052

Preisbereich
0,2276 € - 0,1098 €

Lagerbestände
173430 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natur

10154205

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
18778 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

10154113

Preisbereich
0,405 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natur

10154229

Preisbereich
0,4491 € - 0,4266 €

Lagerbestände
5994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154076

Preisbereich
0,2764 € - 0,1334 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154069

Preisbereich
0,2705 € - 0,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154083

Preisbereich
0,2832 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natur

10154151

Preisbereich
0,243 € - 0,1171 €

Lagerbestände
54513 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

10154168

Preisbereich
0,2545 € - 0,1227 €

Lagerbestände
21997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natur

10154175

Preisbereich
0,3282 € - 0,1577 €

Lagerbestände
40925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154090

Preisbereich
0,2986 € - 0,1436 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natur

10154137

Preisbereich
0,754 € - 0,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 16.0 mm 19.9 mm TPE Gelb

20571832

Preisbereich
0,1047 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 18.0 mm 21.8 mm TPE Gelb

20571863

Preisbereich
0,1084 € - 0,0697 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb