Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.
Seriennummer: SR1817
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0762 € - 0,0892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0758 € - 0,0888 € | 9823 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0813 € - 0,0948 € | 76 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1341 € - 0,1558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0116 € - 0,0116 € | 160377 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0188 € - 0,022 € | 314083 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0281 € - 0,033 € | 66237 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,069 € - 0,0807 € | 303 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0385 € - 0,0452 € | 2900 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0715 € - 0,0838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0404 € - 0,0471 € | 119101 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2351 € - 0,2703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,0382 € - 0,0444 € | 7064 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0168 € - 0,0195 € | 91863 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0433 € - 0,0507 € | 268039 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0432 € - 0,0505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0415 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
96500 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
0,0798 € - 0,1096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,0664 € - 0,1095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.