Menü Suche

Hochtemperaturrollen

Auf Lager

Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
19,8718 € - 58,4531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastik
152.9 kg
25,4244 € - 74,7235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastisches Polymer
100.0 N
24,2191 € - 71,1983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Thermoplastik
30,8478 € - 60,0199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Phenolharz
150.0 kg
19,9435 € - 58,6037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Thermoplastik
20,0199 € - 84,7268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
63,3026 € - 123,2034 € 38 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
69,2857 € - 134,894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
7,8483 € - 15,2761 € 80 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Kunststoff
31,9239 € - 62,129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
51,6666 € - 100,6056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
46,3866 € - 90,301 € 21 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
22,6972 € - 95,2424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
100.0 kg
5,4665 € - 10,636 € 56 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Kunststoff
54,1344 € - 175,2086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
150.0 kg
3,0274 € - 6,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Kunststoff
25.0 kg
29,5852 € - 86,9866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
PA
15.0 kg
17,1953 € - 72,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
39,7722 € - 77,375 € 12 Auf Lager
80.0 mm
Feststehende Platte
Phenolharz
100.0 kg
16,0552 € - 47,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastik
101.8 kg
  • von 2
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 50.0 mm Schwarz

10209011

Preisbereich
58,4531 € - 19,8718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    152.9 kg
  • Radmaterial
    Thermoplastik
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Weiß

10209035

Preisbereich
74,7235 € - 25,4244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 N
  • Radmaterial
    Thermoplastisches Polymer
Rolle 100.0 mm 152.9 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10209004

Preisbereich
71,1983 € - 24,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Radmaterial
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277461

Preisbereich
60,0199 € - 30,8478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 101.8 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10208984

Preisbereich
58,6037 € - 19,9435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Radmaterial
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277447

Preisbereich
84,7268 € - 20,0199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277539

Preisbereich
123,2034 € - 63,3026 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277546

Preisbereich
134,894 € - 69,2857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung 47.0 mm Schwarz

10277638

Preisbereich
15,2761 € - 7,8483 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    99.0 mm
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl, verzinkt
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277416

Preisbereich
62,129 € - 31,9239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277522

Preisbereich
100,6056 € - 51,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277515

Preisbereich
90,301 € - 46,3866 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277478

Preisbereich
95,2424 € - 22,6972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Schraubbefestigung 47.0 mm Schwarz

10277614

Preisbereich
10,636 € - 5,4665 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    67.5 mm
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl, verzinkt
Rolle 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277485

Preisbereich
175,2086 € - 54,1344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10277577

Preisbereich
6,3575 € - 3,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.5 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Tragfähigkeit
    25.0 kg
  • Radmaterial
    Kunststoff
Rolle mit feststehender Platte 35.0 mm Schwarz

10209059

Preisbereich
86,9866 € - 29,5852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277423

Preisbereich
72,1926 € - 17,1953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277553

Preisbereich
77,375 € - 39,7722 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 45.0 mm Schwarz

10208991

Preisbereich
47,2144 € - 16,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    101.8 kg
  • Radmaterial
    Thermoplastik