Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
5,6962 € - 7,5915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
316 Edelstahl
40.0
8.0
1.8
5,0338 € - 6,705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
45.0
6.0
1.8
4,5141 € - 6,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
35.0
6.0
1.8
5,4007 € - 7,1941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
45.0
5.0
1.6
5,4108 € - 7,2145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
40.0
4.0
1.3
5,0338 € - 6,705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
35.0
4.0
1.3
6,5521 € - 8,7328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
316 Edelstahl
40.0
10.0
1.8
7,2654 € - 9,6805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
316 Edelstahl
50.0
10.0
1.8
2,3437 € - 3,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
5.0
3.0
1.0
4,6058 € - 6,1445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
30.0
3.0
1.0
7,6628 € - 10,2205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
316 Edelstahl
25.0
14.0
1.8
3,3219 € - 4,4326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
12.0
6.0
1.8
3,7397 € - 4,9829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
20.0
6.0
1.8
5,2886 € - 7,0514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
50.0
6.0
1.8
10,2001 € - 13,6036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
316 Edelstahl
50.0
14.0
1.8
7,9685 € - 10,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
316 Edelstahl
60.0
10.0
1.8
5,1357 € - 6,8476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
316 Edelstahl
20.0
10.0
1.8
6,3178 € - 8,4271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
316 Edelstahl
50.0
8.0
1.8
4,2594 € - 5,6758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
30.0
6.0
1.8
3,0671 € - 4,0861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
12.0
3.0
1.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 40.0 316 Edelstahl

20236434

Preisbereich
7,5915 € - 5,6962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 45.0 316 Edelstahl

20236359

Preisbereich
6,705 € - 5,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 35.0 316 Edelstahl

20236335

Preisbereich
6,0121 € - 4,5141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 45.0 316 Edelstahl

20236267

Preisbereich
7,1941 € - 5,4007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 40.0 316 Edelstahl

20236175

Preisbereich
7,2145 € - 5,4108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 35.0 316 Edelstahl

20236168

Preisbereich
6,705 € - 5,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 40.0 316 Edelstahl

20236519

Preisbereich
8,7328 € - 6,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 50.0 316 Edelstahl

20236533

Preisbereich
9,6805 € - 7,2654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 5.0 316 Edelstahl

20235987

Preisbereich
3,1283 € - 2,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 30.0 316 Edelstahl

20236090

Preisbereich
6,1445 € - 4,6058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 25.0 316 Edelstahl

20226930

Preisbereich
10,2205 € - 7,6628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 12.0 316 Edelstahl

20236281

Preisbereich
4,4326 € - 3,3219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 20.0 316 Edelstahl

20236304

Preisbereich
4,9829 € - 3,7397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 50.0 316 Edelstahl

20236366

Preisbereich
7,0514 € - 5,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 50.0 316 Edelstahl

20236588

Preisbereich
13,6036 € - 10,2001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 60.0 316 Edelstahl

20236540

Preisbereich
10,6179 € - 7,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 20.0 316 Edelstahl

20236472

Preisbereich
6,8476 € - 5,1357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 50.0 316 Edelstahl

20236458

Preisbereich
8,4271 € - 6,3178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 30.0 316 Edelstahl

20236328

Preisbereich
5,6758 € - 4,2594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 12.0 316 Edelstahl

20236069

Preisbereich
4,0861 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0