Horizontale Einsätze passen in die Enden von Rechteckrohren und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen. Es sind vier Typen erhältlich, jeder mit einer anderen Verbindungskonfiguration. Typ 1 hat eine Ebene und zwei Richtungen, Typ 2 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und ein oberes Gewinde, Typ 3 eine Ebene, zwei Richtungen und ein unteres Gewinde und Typ 4 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und zwei Gewinde.Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.
Material: Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1421
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | L2 | E | Schraubengröße | G | L1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8973 € - 1,3958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 0,99 € - 1,54 € | 80 Auf Lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 0,7715 € - 0,8573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,7641 € - 0,849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,8827 € - 2,0919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 1,6293 € - 1,8104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 0,9588 € - 1,4914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 0,4548 € - 0,7075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 1,1382 € - 1,7706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 0,9486 € - 1,4755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 1,5832 € - 2,4628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 0,4665 € - 0,7256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 0,6785 € - 1,0555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,352 € - 0,5476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,7641 € - 0,849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,8901 € - 1,3845 € | 730 Auf Lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 0,7096 € - 1,1039 € | 980 Auf Lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 1,295 € - 1,4388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1,477 € - 1,6411 € | 900 Auf Lager |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.