Menü Suche

Hutmuttern - Metall

Auf Lager

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Material Gesamthöhe Kaufen
0,3199 € - 0,7059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Baustahl
8.0 mm
0,264 € - 0,264 € 894 Auf Lager
M6
10.0 mm
Baustahl
12.0 mm
0,1473 € - 0,1473 € 1000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Baustahl
5.1 mm
1,0029 € - 3,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
0,4074 € - 0,8981 € 2900 Auf Lager
M5
8.0 mm
Baustahl
10.0 mm
1,0588 € - 4,1321 € 412 Auf Lager
M8
13.0 mm
Baustahl
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Edelstahl
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
31.0 mm
Edelstahl
28.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
19.0 mm
Edelstahl
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
43.0 mm
Edelstahl
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
25.0 mm
Edelstahl
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
36.0 mm
Edelstahl
34.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
Edelstahl
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
31.0 mm
Edelstahl
28.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
15.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
15.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Edelstahl
17.0 mm
Hutmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Baustahl

10180174

Preisbereich
0,7059 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Baustahl

10180198

Preisbereich
0,264 € - 0,264 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Hutmutter M3 5.5 mm 5.1 mm Baustahl

10180167

Preisbereich
0,1473 € - 0,1473 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10326626

Preisbereich
3,0274 € - 1,0029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Mutternform
    Sechskant
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Baustahl

10180181

Preisbereich
0,8981 € - 0,4074 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Hutmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Baustahl

10180204

Preisbereich
4,1321 € - 1,0588 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Hutmutter M8 25.0 mm 23.0 mm Edelstahl

10352311


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M14 31.0 mm 28.0 mm Edelstahl

10352342


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M5 19.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10352298


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M24 43.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10352373


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    43.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M12 25.0 mm 23.0 mm Edelstahl

10352335


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M20 36.0 mm 34.0 mm Edelstahl

10352366


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M10 25.0 mm 23.0 mm Edelstahl

10352328


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M16 31.0 mm 28.0 mm Edelstahl

10352359


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M3 15.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10352274


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M4 15.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10352281


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Hutmutter M6 19.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10352304


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Edelstahl