Menü Suche

Hutmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment an Hutmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.

Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Integrierte Abdichtfunktion, vereint in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente.
  • Zuverlässige und wasserdichte Verbindungen, die den Montageprozess vereinfachen und zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig machen.
  • Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0179

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 Material A/F d1 h1 d2 ±0.05 Kaufen
4,6571 € - 7,1647 € 2 Auf Lager
5.0
Edelstahl 303
10.0
M6
12.0
6.8
5,2645 € - 8,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
316 Edelstahl
19.0
M12
22.0
12.85
4,5558 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
Edelstahl 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,5558 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4
316 Edelstahl
5.5
M3
6.0
3.6
4,8595 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5
Edelstahl 303
13.0
M8
15.0
8.5
6,2769 € - 9,6568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
316 Edelstahl
24.0
M16
28.0
17.5
4,5558 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4
Edelstahl 303
5.5
M3
6.0
3.6
4,6571 € - 7,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
316 Edelstahl
10.0
M6
12.0
6.8
4,6571 € - 7,1647 € 3 Auf Lager
4.0
Edelstahl 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,8595 € - 7,4762 € 90 Auf Lager
8.0
316 Edelstahl
17.0
M10
18.0
10.6
4,1239 € - 6,3444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
Edelstahl 303
8.0
M5
10.0
5.6
5,2645 € - 8,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Edelstahl 303
19.0
M12
22.0
12.85
4,8595 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5
316 Edelstahl
13.0
M8
15.0
8.5
4,6571 € - 7,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
316 Edelstahl
8.0
M5
10.0
5.6
4,8595 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Edelstahl 303
17.0
M10
18.0
10.6
4,5558 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
Edelstahl 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,6571 € - 7,1647 € 4 Auf Lager
5.0
Edelstahl 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,5558 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
316 Edelstahl
7.0
M4
8.0
4.5
6,2769 € - 9,6568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
Edelstahl 303
24.0
M16
28.0
17.5
Hutmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 Edelstahl 303

20207762

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M12 19.0 316 Edelstahl

20207830

Preisbereich
8,0992 € - 5,2645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 Edelstahl 303

20207489

Preisbereich
7,0089 € - 4,5558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Hutmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 316 Edelstahl

20207717

Preisbereich
7,0089 € - 4,5558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Hutmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 Edelstahl 303

20207786

Preisbereich
7,4762 € - 4,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Hutmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 316 Edelstahl

20207854

Preisbereich
9,6568 € - 6,2769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 Edelstahl 303

20207700

Preisbereich
7,0089 € - 4,5558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Hutmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 316 Edelstahl

20207779

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20207748

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M10 17.0 316 Edelstahl

20207816

Preisbereich
7,4762 € - 4,8595 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20207885

Preisbereich
6,3444 € - 4,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M12 19.0 Edelstahl 303

20207823

Preisbereich
8,0992 € - 5,2645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 316 Edelstahl

20207793

Preisbereich
7,4762 € - 4,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Hutmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20207755

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M10 17.0 Edelstahl 303

20207809

Preisbereich
7,4762 € - 4,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 Edelstahl 303

20207724

Preisbereich
7,0089 € - 4,5558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Hutmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 Edelstahl 303

20207496

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Hutmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 316 Edelstahl

20207731

Preisbereich
7,0089 € - 4,5558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Hutmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 Edelstahl 303

20207847

Preisbereich
9,6568 € - 6,2769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0