Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inbus-Abdeckkappen sitzen fest auf Innensechskantschrauben. Sie schützen vor Beschädigung und Verschmutzung. Werden in verschiedenen Industriebereichen verwendet, darunter Elektronik und Möbelherstellung.Zum Abdecken und zum Schutz von Innensechskantschrauben vor Staub, Schmutz und Beschädigungen.Können dazu beitragen, Lärm und Vibrationen zu reduzieren, da ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Elektronik oder in der Möbelindustrie verwendet. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1805
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Schraubengröße | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0386 € - 0,0947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,1012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,1008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,1009 € | 34500 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.