Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8849 € - 9,8421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,8704 € - 8,9973 € | 10 Auf Lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
14,5247 € - 16,1337 € | 3 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
19,2551 € - 19,2551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Ruheposition
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
11,3769 € - 14,2211 € | 18 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
6,8382 € - 7,8801 € | 23 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,4482 € - 8,0711 € | 24 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
10,0315 € - 11,9119 € | 2 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,0641 € - 6,9134 € | 233 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,6438 € - 8,2944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
7,8059 € - 9,2366 € | 60 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,7975 € - 7,0089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
17,5818 € - 19,5272 € | 9 Auf Lager |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Nicht verriegelnd
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
6,2234 € - 7,7582 € | 22 Auf Lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
19,2551 € - 19,2551 € | 130 Auf Lager |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Nicht verriegelnd
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
8,8142 € - 11,0107 € | 28 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,6723 € - 10,8049 € | 20 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,4756 € - 10,6048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
9,2115 € - 10,7855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,6445 € - 9,8421 € | 132 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.