Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
18,8243 € - 18,8243 € 10 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
12,8269 € - 12,8269 € 288 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
24,9508 € - 27,7056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
170.0 kg
6,8559 € - 28,8951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
11,6217 € - 22,5979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
15,6822 € - 30,5221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
36,2856 € - 40,3317 € 14 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
33,0574 € - 36,7448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
33,8035 € - 33,8035 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
11,7365 € - 24,4961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
60.0 kg
14,893 € - 28,2322 € 33 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
84,7096 € - 249,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
611.8 kg
10,4595 € - 10,4595 € 120 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
70.0 kg
18,2361 € - 36,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
120.0 kg
23,3583 € - 46,2804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
23,387 € - 25,9983 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
205.0 kg
14,4052 € - 14,4052 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
11,6217 € - 22,5979 € 37 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
9,7913 € - 68,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
21,9952 € - 71,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
  • von 8
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269947

Preisbereich
18,8243 € - 18,8243 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269923

Preisbereich
12,8269 € - 12,8269 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 180.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269909

Preisbereich
27,7056 € - 24,9508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276563

Preisbereich
28,8951 € - 6,8559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276273

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276310

Preisbereich
30,5221 € - 15,6822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 200.0 mm 205.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269978

Preisbereich
40,3317 € - 36,2856 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 180.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269961

Preisbereich
36,7448 € - 33,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung

10270134

Preisbereich
33,8035 € - 33,8035 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radbreite
    40.0 mm
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Gewindebolzen Weiß

10283479

Preisbereich
24,4961 € - 11,7365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung

10270103

Preisbereich
28,2322 € - 14,893 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Radbreite
    25.0 mm
Rolle 45.0 mm 611.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208878

Preisbereich
249,0583 € - 84,7096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269879

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm (DIA) 44.0 mm (W) Nylon

10283738

Preisbereich
36,1264 € - 18,2361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 125.0 mm 120.0 kg Weiß

10283769

Preisbereich
46,2804 € - 23,3583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 50.0 mm Schwarz

10269855

Preisbereich
25,9983 € - 23,387 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269930

Preisbereich
14,4052 € - 14,4052 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276280

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276617

Preisbereich
68,1852 € - 9,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276624

Preisbereich
71,1681 € - 21,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch