Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
7,0607 € - 29,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
11,9661 € - 11,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
100.0 kg
11,6217 € - 22,5979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
28,2939 € - 31,4361 € 16 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
18,1069 € - 18,1069 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
140.0 kg
9,0391 € - 9,0391 € 128 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
50.0 kg
12,2387 € - 12,2387 € 6 Auf Lager
180.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
170.0 kg
6,8008 € - 6,8008 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
21,9952 € - 71,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
12,8269 € - 12,8269 € 288 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
36,2856 € - 40,3317 € 14 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
6,8559 € - 28,8951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
15,223 € - 29,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
11,6217 € - 22,5979 € 37 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
15,6822 € - 30,5221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
7,7238 € - 32,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
21,9952 € - 71,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
24,9508 € - 27,7056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
170.0 kg
11,6217 € - 22,5979 € 687 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
120.0 kg
6,1839 € - 12,263 € 91 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
55.0 kg
  • von 8
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276587

Preisbereich
29,6785 € - 7,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

10269824

Preisbereich
11,9661 € - 11,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276273

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 200.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269916

Preisbereich
31,4361 € - 28,2939 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269893

Preisbereich
18,1069 € - 18,1069 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269862

Preisbereich
9,0391 € - 9,0391 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

10269848

Preisbereich
12,2387 € - 12,2387 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 25.0 mm Schwarz

10269800

Preisbereich
6,8008 € - 6,8008 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276631

Preisbereich
71,1681 € - 21,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269923

Preisbereich
12,8269 € - 12,8269 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 205.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269978

Preisbereich
40,3317 € - 36,2856 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276563

Preisbereich
28,8951 € - 6,8559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276594

Preisbereich
29,6785 € - 15,223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276280

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276310

Preisbereich
30,5221 € - 15,6822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276327

Preisbereich
32,33 € - 7,7238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276624

Preisbereich
71,1681 € - 21,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 180.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269909

Preisbereich
27,7056 € - 24,9508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277980

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Preisbereich
12,263 € - 6,1839 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem