Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
96,6757 € - 101,7835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
650.0 kg
26,8735 € - 29,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
16,5431 € - 53,5117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
10,5457 € - 20,5188 € 83 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
12,913 € - 30,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
80.0 kg
55,1531 € - 107,3548 € 3 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
160.0 kg
29,2695 € - 29,2695 € 72 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
6,1839 € - 12,263 € 91 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
55.0 kg
10,187 € - 23,7428 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
80.0 kg
15,0939 € - 18,853 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
130.0 kg
80,1039 € - 84,3366 € 4 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
106,2887 € - 111,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
120,9809 € - 127,337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
14,893 € - 30,5221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
15,4382 € - 15,4382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
140.0 kg
11,6217 € - 22,5979 € 687 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
120.0 kg
8,7952 € - 17,4154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
30,1161 € - 30,1161 € 180 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
180.0 kg
7,0304 € - 13,9203 € 64 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
23,6308 € - 23,6308 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
  • von 8
Rolle 175.0 mm 650.0 kg Schraubbefestigung Rot

10270271

Preisbereich
101,7835 € - 96,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung 133.0 mm Schwarz

10269954

Preisbereich
29,8722 € - 26,8735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278017

Preisbereich
53,5117 € - 16,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277973

Preisbereich
20,5188 € - 10,5457 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nylon

10283448

Preisbereich
30,1003 € - 12,913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 160.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278154

Preisbereich
107,3548 € - 55,1531 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278024

Preisbereich
29,2695 € - 29,2695 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Preisbereich
12,263 € - 6,1839 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Nylon

10283431

Preisbereich
23,7428 € - 10,187 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 150.0 mm 130.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10294123

Preisbereich
18,853 € - 15,0939 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 400.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Rot

10270295

Preisbereich
84,3366 € - 80,1039 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 175.0 mm 650.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Rot

10270301

Preisbereich
111,87 € - 106,2887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 700.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Rot

10270318

Preisbereich
127,337 € - 120,9809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276303

Preisbereich
30,5221 € - 14,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz

10294147

Preisbereich
15,4382 € - 15,4382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277980

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283417

Preisbereich
17,4154 € - 8,7952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 150.0 mm 180.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294161

Preisbereich
30,1161 € - 30,1161 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283400

Preisbereich
13,9203 € - 7,0304 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294154

Preisbereich
23,6308 € - 23,6308 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde