Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,7586 € - 80,652 € | 110 Auf Lager | 
23.465 in
 
596.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
22.441 in
 
570.0 mm
 | 
28.543 in
 
725.0 mm
 |  | 
DN 600;ANSI 24
 | 
1
 | ||
| 2,3373 € - 3,9143 € | 86 Auf Lager | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
4.016 in
 
102.0 mm
 |  | 
DN 50;ANSI 2
 | 
1
 | ||
| 0,4918 € - 0,7651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
DN 25;ANSI 1
 | 
3
 | ||
| 0,2844 € - 0,4424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
2.295 in
 
58.3 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
2.295 in
 
58.3 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
DN 20;ANSI 3/4
 | 
3
 | ||
| 25,3445 € - 40,0162 € | 232 Auf Lager | 
13.425 in
 
341.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
12.795 in
 
325.0 mm
 | 
18.307 in
 
465.0 mm
 |  | 
DN 350;ANSI 14
 | 
1
 | ||
| 9,8421 € - 14,7702 € | 4 Auf Lager | 
8.15 in
 
207.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
7.717 in
 
196.0 mm
 | 
11.22 in
 
285.0 mm
 |  | 
DN 200;ANSI 8
 | 
1
 | ||
| 10,532 € - 16,6429 € | 6 Auf Lager | 
10.236 in
 
260.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
9.724 in
 
247.0 mm
 | 
13.583 in
 
345.0 mm
 |  | 
DN 250;ANSI 10
 | 
1
 | ||
| 0,6454 € - 1,004 € | 2658 Auf Lager | 
3.465 in
 
88.0 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
3.465 in
 
88.0 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
DN 40;
ANSI 1-1/2
 | 
3
 | ||
| 14,9392 € - 23,6126 € | 5 Auf Lager | 
12.205 in
 
310.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
11.614 in
 
295.0 mm
 | 
16.142 in
 
410.0 mm
 |  | 
DN 300;ANSI 12
 | 
1
 | ||
| 10,2363 € - 15,3334 € | 24 Auf Lager | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
9.646 in
 
245.0 mm
 |  | 
None
 | 
1
 | ||
| 5,9559 € - 35,7076 € | 137 Auf Lager | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 |  | 
None
 | 
1
 | ||
| 0,7087 € - 1,1025 € | 2550 Auf Lager | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | 
1.15 in
 
29.2 mm
 | 
DN 32;
ANSI 1-1/4
 | 
3
 | ||
| 0,238 € - 0,3703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
DN 15;ANSI 1/2
 | 
3
 | ||
| 3,3229 € - 5,2519 € | 29 Auf Lager | 
3.268 in
 
83.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
5.433 in
 
138.0 mm
 |  | 
DN 80;ANSI 3
 | 
1
 | ||
| 4,9985 € - 29,9629 € | 50 Auf Lager | 
5.197 in
 
132.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
4.843 in
 
123.0 mm
 | 
7.402 in
 
188.0 mm
 |  | 
DN 125;ANSI 5
 | 
1
 | ||
| 25,7528 € - 38,5941 € | 8 Auf Lager | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
7.283 in
 
185.0 mm
 | 
12.205 in
 
310.0 mm
 |  | 
None
 | 
1
 | ||
| 1,0588 € - 3,3708 € | 550 Auf Lager | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
Tapered Profile
 |  | 
4.055 in
 
103.0 mm
 |  | 
DN 50, 2.000 in
 | 
2
 | ||
| 0,9019 € - 1,403 € | 3100 Auf Lager | 
4.043 in
 
102.7 mm
 | 
Finned Profile
 |  | 
4.043 in
 
102.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
DN 50;ANSI 2
 | 
3
 | ||
| 2,4781 € - 4,1537 € | 190 Auf Lager | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 |  |  | 
DN 65;ANSI 2-1/2
 | 
1
 | ||
| 31,751 € - 50,1399 € | 147 Auf Lager | 
19.449 in
 
494.0 mm
 | 
Barrelled Profile
 | 
18.583 in
 
472.0 mm
 | 
24.606 in
 
625.0 mm
 |  | 
DN 500;ANSI 20
 | 
1
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.