Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Auf Lager

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Fitting Shape d1 D H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Typ Kaufen
53,7586 € - 80,652 € 110 Auf Lager
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
2,3373 € - 3,9143 € 86 Auf Lager
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
0,4918 € - 0,7651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
0,2844 € - 0,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
25,3445 € - 40,0162 € 232 Auf Lager
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
9,8421 € - 14,7702 € 4 Auf Lager
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
10,532 € - 16,6429 € 6 Auf Lager
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
0,6454 € - 1,004 € 2658 Auf Lager
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
14,9392 € - 23,6126 € 5 Auf Lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
10,2363 € - 15,3334 € 24 Auf Lager
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
5,9559 € - 35,7076 € 137 Auf Lager
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
0,7087 € - 1,1025 € 2550 Auf Lager
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
0,238 € - 0,3703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
3,3229 € - 5,2519 € 29 Auf Lager
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
4,9985 € - 29,9629 € 50 Auf Lager
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
25,7528 € - 38,5941 € 8 Auf Lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
1,0588 € - 3,3708 € 550 Auf Lager
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
0,9019 € - 1,403 € 3100 Auf Lager
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
2,4781 € - 4,1537 € 190 Auf Lager
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
31,751 € - 50,1399 € 147 Auf Lager
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
  • von 2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 725.0 mm LDPE Gelb

10239858

Preisbereich
80,652 € - 53,7586 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 102.0 mm LDPE Gelb

10233528

Preisbereich
3,9143 € - 2,3373 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 70.0 mm LDPE Gelb

10275788

Preisbereich
0,7651 € - 0,4918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 58.3 mm LDPE Gelb

10275771

Preisbereich
0,4424 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 465.0 mm LDPE Gelb

10233610

Preisbereich
40,0162 € - 25,3445 €

Lagerbestände
232 Auf Lager
Merkmale
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 285.0 mm LDPE Gelb

10233580

Preisbereich
14,7702 € - 9,8421 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 345.0 mm LDPE Gelb

10233597

Preisbereich
16,6429 € - 10,532 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 88.0 mm LDPE Gelb

10275801

Preisbereich
1,004 € - 0,6454 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 410.0 mm LDPE Gelb

10233603

Preisbereich
23,6126 € - 14,9392 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 245.0 mm LDPE Gelb

10239612

Preisbereich
15,3334 € - 10,2363 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 165.0 mm LDPE Gelb

10239544

Preisbereich
35,7076 € - 5,9559 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 78.0 mm LDPE Gelb

10275795

Preisbereich
1,1025 € - 0,7087 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 45.0 mm LDPE Gelb

10275764

Preisbereich
0,3703 € - 0,238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 138.0 mm LDPE Gelb

10233542

Preisbereich
5,2519 € - 3,3229 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 188.0 mm LDPE Gelb

10233566

Preisbereich
29,9629 € - 4,9985 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 310.0 mm LDPE Gelb

10239629

Preisbereich
38,5941 € - 25,7528 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Konisches Profil 103.0 mm LDPE - PIR Gelb

10073780

Preisbereich
3,3708 € - 1,0588 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farbe
    Gelb
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 102.7 mm LDPE Gelb

10275818

Preisbereich
1,403 € - 0,9019 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 122.0 mm LDPE Gelb

10233535

Preisbereich
4,1537 € - 2,4781 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 625.0 mm LDPE Gelb

10233641

Preisbereich
50,1399 € - 31,751 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile