Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Auf Lager

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Fitting Shape d1 D H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Typ Kaufen
7,3076 € - 43,8742 € 91 Auf Lager
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
0,2844 € - 0,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
0,6454 € - 1,004 € 2658 Auf Lager
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
10,532 € - 16,6429 € 6 Auf Lager
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
5,9559 € - 35,7076 € 137 Auf Lager
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
0,238 € - 0,3703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
4,6605 € - 27,8649 € 30 Auf Lager
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
14,9392 € - 23,6126 € 5 Auf Lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
10,2363 € - 15,3334 € 24 Auf Lager
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
0,7087 € - 1,1025 € 2550 Auf Lager
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
1,4792 € - 2,3011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
25,7528 € - 38,5941 € 8 Auf Lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
  • von 2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 218.0 mm LDPE Gelb

10233573

Preisbereich
43,8742 € - 7,3076 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 58.3 mm LDPE Gelb

10275771

Preisbereich
0,4424 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 88.0 mm LDPE Gelb

10275801

Preisbereich
1,004 € - 0,6454 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 345.0 mm LDPE Gelb

10233597

Preisbereich
16,6429 € - 10,532 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 165.0 mm LDPE Gelb

10239544

Preisbereich
35,7076 € - 5,9559 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 45.0 mm LDPE Gelb

10275764

Preisbereich
0,3703 € - 0,238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 162.0 mm LDPE Gelb

10233559

Preisbereich
27,8649 € - 4,6605 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 410.0 mm LDPE Gelb

10233603

Preisbereich
23,6126 € - 14,9392 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 245.0 mm LDPE Gelb

10239612

Preisbereich
15,3334 € - 10,2363 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 78.0 mm LDPE Gelb

10275795

Preisbereich
1,1025 € - 0,7087 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 163.0 mm LDPE Gelb

10275849

Preisbereich
2,3011 € - 1,4792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 310.0 mm LDPE Gelb

10239629

Preisbereich
38,5941 € - 25,7528 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile