Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Material: LDPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1780
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,198 € - 0,9914 € | 61 Auf Lager |
|
|
||
| 1,7217 € - 2,7404 € | 188 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 0,3099 € - 1,5495 € | 160 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,8407 € - 4,1895 € | 18 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2223 € - 1,1076 € | 5291 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2855 € - 1,2855 € | 288 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 0,4591 € - 1,5352 € | 80 Auf Lager |
|
|
||
| 0,1779 € - 0,8838 € | 4157 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0187 € - 3,386 € | 46 Auf Lager |
|
|
||
| 0,4246 € - 1,4132 € | 142 Auf Lager |
|
|
||
| 1,1937 € - 2,0876 € | 100 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 0,373 € - 1,8652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,7001 € - 1,7217 € | 97 Auf Lager |
|
|
||
| 0,4792 € - 1,1779 € | 2 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.