Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9753 € - 1,0837 € | 6791 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,5924 € - 0,6969 € | 1980 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,6069 € | 396 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,3659 € - 1,4347 € | 666 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5598 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 2,5952 € - 2,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,5333 € - 0,5925 € | 3098 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,071 € - 1,1901 € | 1600 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5552 € - 1,7181 € | 800 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,6545 € - 1,8277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,542 € | 9696 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,1306 € - 2,3673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 4014 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,5251 € - 0,6069 € | 541 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,9167 € - 1,0186 € | 1245 Auf Lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 1,6521 € - 1,8365 € | 1900 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,1251 € - 1,2376 € | 898 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0359 € - 1,1492 € | 1636 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,4536 € - 0,5336 € | 3890 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.