Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.
Seriennummer: SR1798
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel | Gesamtlänge | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Farbe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2037 € - 0,2381 € | 21939 Auf Lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 0,2453 € - 0,2869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 10178225 | 0,1836 € - 0,2094 € | 52652 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Schwarz
|
|
| 0,1936 € - 0,2252 € | 5550 Auf Lager |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 0,2013 € - 0,5541 € | 65255 Auf Lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Natur
|
||
| 0,2668 € - 0,3041 € | 36898 Auf Lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 269067 Auf Lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 46334 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Natur
|
||
| 0,3285 € - 0,3543 € | 34995 Auf Lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.