Kabelbinder mit Doppelverschluss wurden entwickelt, um eine gerundetere Form um das Kabelbündel zu formen. Das Ende des Kabelbinders läuft in den parallel liegenden Kopf, so wird der Tropfeneffekt von Standardkabelbindern vermieden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0951 € - 0,1113 € | 9377 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 31194 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,3141 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,9416 € - 0,9416 € | 5700 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 3,937 € - 3,937 € | 9183 Auf Lager |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 0,0593 € - 0,0695 € | 3563 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 2,6032 € - 2,6032 € | 1995 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.