Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.
Seriennummer: SR6261
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabellänge | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2942 € - 0,3914 € | 20600 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5364 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,5744 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,5364 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 10300565 | 0,5026 € - 0,6702 € | 1571 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
| 0,4111 € - 0,5477 € | 2222 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,5477 € | 2915 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,3362 € - 0,3736 € | 1060386 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3914 € | 2487 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,6631 € | 798 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 0,4111 € - 0,5463 € | 13312 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5744 € - 0,7645 € | 2953 Auf Lager |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,6702 € | 7148 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,6702 € | 882 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5364 € - 0,7166 € | 23771 Auf Lager |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3914 € | 4638 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,473 € | 12531 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,6702 € | 26581 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,29 € - 0,3139 € | 12748 Auf Lager |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3914 € | 1600 Auf Lager |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.