Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.
Seriennummer: SR6261
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabellänge | Mindestplattenstärke | Maximale Plattenstärke | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5122 € - 0,6829 € | 8882 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10300565 | 0,5122 € - 0,6829 € | 571 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 0,5122 € - 0,6829 € | 7148 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,3988 € | 1600 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,3988 € | 11538 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,5853 € - 0,779 € | 2853 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,7302 € | 11271 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,5581 € | 2915 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 0,4218 € - 0,6757 € | 10798 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,5567 € | 11012 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,3988 € | 2387 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,5466 € - 1,4462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 0,2955 € - 0,3199 € | 69748 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5853 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 0,5122 € - 0,6829 € | 24481 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,482 € | 24031 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,5581 € | 2222 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 0,3426 € - 0,3807 € | 1059886 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,5466 € - 1,4462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,3988 € | 33600 Auf Lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.