Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5679 € - 7,0014 € | 585 Auf Lager |
PE; PP
|
Black
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
No
|
||
0,692 € - 0,7689 € | 22 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
2,2829 € - 2,5563 € | 607 Auf Lager |
Nylon
|
Black
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
No
|
||
0,9196 € - 1,0218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
No
|
||
0,7223 € - 0,8026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
0,6992 € - 0,7769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
No
|
||
0,7054 € - 0,7054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE; PP
|
Black
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
0,7087 € - 0,7874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Black
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2593 € - 1,3993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,1517 € - 1,2797 € | 910 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2594 € - 1,3994 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,618 € - 1,7977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | 7 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
No
|
||
2,3156 € - 2,5729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
3,2131 € - 3,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Black
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,2591 € - 1,399 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
Grün
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,3396 € - 1,4885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,125 € - 1,125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE; PP
|
Black
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.