Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
0,9473 € - 1,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Black
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,3396 € - 1,4885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2591 € - 1,399 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
Grün
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,125 € - 1,125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE; PP
|
Black
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
2,6629 € - 2,9588 € | 8 Auf Lager |
LDPE
|
Grau
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,1154 € - 1,2385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Black
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | 625 Auf Lager |
LDPE
|
Blau
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,164 € - 1,2933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
0,6243 € - 0,6243 € | 9962 Auf Lager |
Nylon
|
Black
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
2,9043 € - 3,227 € | 137 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,266 € - 1,4067 € | 12 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | 20 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,3503 € - 1,3503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE; PP
|
Black
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
1,2593 € - 1,3993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
2,3156 € - 2,5729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grau
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||
1,1517 € - 1,2797 € | 910 Auf Lager |
LDPE
|
Black
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Yes
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.