Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,1563 € - 3,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,5351 € - 2,8168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,3695 € - 1,5217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
1,1736 € - 1,304 € 910 Auf Lager
LDPE
Schwarz
304.8 mm
25.4 mm
Nein
Ja
0,9653 € - 1,0726 € 5086 Auf Lager
Nylon
Schwarz
135.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,3541 € - 3,7268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,9594 € - 3,2883 € 137 Auf Lager
LDPE
Weiß
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,2216 € - 1,3573 € 520 Auf Lager
LDPE
Gelb
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,735 € - 0,8167 € 1 Auf Lager
LDPE
Schwarz
279.4 mm
25.4 mm
Nein
Nein
1,1899 € - 1,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,283 € - 1,4255 € 80 Auf Lager
LDPE
Grün
330.2 mm
25.4 mm
Nein
Ja
0,6548 € - 0,7275 € 3 Auf Lager
LDPE
Orange
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,0002 € - 1,1113 € 5 Auf Lager
LDPE
Rot
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,0318 € - 1,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
229.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,2901 € - 1,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
0,6362 € - 0,6362 € 9962 Auf Lager
Nylon
Schwarz
210.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
3,1563 € - 3,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
  • von 5
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Grün

10639511

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

10166222

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Rot

10636039

Preisbereich
2,8168 € - 2,5351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Weiß

10560488

Preisbereich
1,5217 € - 1,3695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Gelb

10166413

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166482

Preisbereich
1,304 € - 1,1736 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Schwarz

10253687

Preisbereich
1,0726 € - 0,9653 €

Lagerbestände
5086 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Orange

10636022

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Rot

10166239

Preisbereich
3,7268 € - 3,3541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Weiß

10166291

Preisbereich
3,2883 € - 2,9594 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Gelb

10166345

Preisbereich
1,3573 € - 1,2216 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166420

Preisbereich
0,8167 € - 0,735 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Blau

10166499

Preisbereich
1,3221 € - 1,1899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Grün

10636015

Preisbereich
1,4255 € - 1,283 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Orange

10166635

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Rot

10166727

Preisbereich
1,1113 € - 1,0002 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Weiß

10166772

Preisbereich
1,1464 € - 1,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166178

Preisbereich
1,4335 € - 1,2901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Schwarz

10253700

Preisbereich
0,6362 € - 0,6362 €

Lagerbestände
9962 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Gelb

10639436

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie