Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
1,2216 € - 1,3573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,8695 € - 0,9661 € 11 Auf Lager
LDPE
Rot
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
10000 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
152.0 mm
17.0 mm
Nein
Ja
0,7296 € - 0,8107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,7608 € - 0,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,1899 € - 1,3221 € 18 Auf Lager
LDPE
Gelb
304.8 mm
25.4 mm
Nein
Ja
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Schwarz
225.0 mm
25.0 mm
Nein
Ja
1,0318 € - 1,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
229.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,688 € - 0,7645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,6548 € - 0,7275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
152.4 mm
25.4 mm
Nein
0,9725 € - 1,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,7915 € - 0,8795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
229.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,858 € - 0,9514 € 33968 Auf Lager
Nylon
Schwarz
125.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,1563 € - 3,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,5351 € - 2,8168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,3695 € - 1,5217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
1,1736 € - 1,304 € 910 Auf Lager
LDPE
Schwarz
304.8 mm
25.4 mm
Nein
Ja
1,2161 € - 1,3512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
  • von 5
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Orange

10166321

Preisbereich
1,3573 € - 1,2216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166406

Preisbereich
0,9661 € - 0,8695 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Schwarz

10166802


Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Gelb

10166741

Preisbereich
0,8107 € - 0,7296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166468

Preisbereich
0,8454 € - 0,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Gelb

10166536

Preisbereich
1,3221 € - 1,1899 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 225.0 mm 60.0 mm Schwarz

10166789


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Blau

10633526

Preisbereich
1,1464 € - 1,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Weiß

10166659

Preisbereich
0,7645 € - 0,688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166604

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Blau

10166680

Preisbereich
1,0805 € - 0,9725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Grün

10645062

Preisbereich
0,8795 € - 0,7915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Schwarz

10253670

Preisbereich
0,9514 € - 0,858 €

Lagerbestände
33968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Grün

10639511

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

10166222

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Rot

10636039

Preisbereich
2,8168 € - 2,5351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Weiß

10560488

Preisbereich
1,5217 € - 1,3695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Gelb

10166413

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166482

Preisbereich
1,304 € - 1,1736 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Blau

10166550

Preisbereich
1,3512 € - 1,2161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie